Schmalz

Poskusite pozneje ali se obrnite na lokalno kontaktno osebo.

MOD-FLAN 176.6x118 FXP

Part no.: 10.01.38.01722

Flange module

Industries: Universal

Length L176.6 (mm)
Width B118 (mm)
Height H40 (mm)
Utilization designVacuum area gripping system FXP
Design Data
Design image
AttributeValue
B118 mm
B290 mm
B370 mm
B490 mm
B550 mm
D mk131,5 mm
D mk240 mm
D mk350 mm
D mk456 mm
D mk580 mm
D mk685 mm
d15,5 mm
d26,5 mm
d36,5 mm
d44,5 mm
d58,5 mm
d66,5 mm
d714 mm
d89 mm
H40 mm
H147 mm
L176,6 mm
L2152,5 mm
L390 mm
L490,2 mm
s3 mm
Podatki CAD

Enostavna uporaba CAD-modela v živo

Po kliku na gumb za prenos lahko prenesete model CAD v različnih datotečnih formatih. Če se predogled na tej strani ne prikaže pravilno, kliknite na gumb "Ponovno naloži".
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
Kanal trgovine, povezan z vašim računom, se ne ujema s kanalom zahtevanega URL-ja. Če si želite ogledati cene ali oddati naročilo, preklopite na kanal, ki je značilen za vašega uporabnika.

0 izdelki uspešno dodani v košarico

Pojdi v nakupovalno košarico

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.