- SẢN PHẨM NGỪNG SẢN XUẤT
FMP-i-SVK 442 3R54 SPB2-40P V0 G32
Mã sản phẩm: 10.01.38.06752
Intelligent area gripping system for external vacuum generator, with ball check valves
Các ngành: Universal
| Length L | 442 (mm) |
| Length L1 | 446 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Arrangement | 3R54 |
| Shape fittings | Straight |
| Outside diameter D | 32 (mm) |
| Additional function area gripper | 1x control valve vacuum / blow-off |
| Max. air consumption blow-off | 800 (l/min) |
| Construction vacuum switch | Normally open |
| Weight | 3.4 (kg) |
| Product family | FMP |
Thông số kỹ thuật thiết kế
Thông số kỹ thuật thiết kế

| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| D | 32 mm |
| H | 106 mm |
| H1 | 147 mm |
| H2 | 56 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 41 mm |
| L | 442 mm |
| L1 | 446 mm |
| L2 | 402 mm |
| L3 | 80,9 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Valve type | SVK |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Arrangement | 3R54 |
| Number of suction cells | 22 |
| Suction force at -250 mbar | 250 N |
| Voltage | 24V - DC |
| Electrical connection | Male connect M8, 6 pole |
| with | No vacuum display |
| Additional function area gripper | 1x control valve vacuum / blow-off |
| Weight | 3,4 kg |
| Sealing element | Suction Cups |
| Required suction capacity for pu = -0.25 bar | 300 l/min |
| Product family | FMP |
Tài liệu
Tài liệu
Phần mềm
Phần mềm
Tại phần này, quý khách sẽ tìm thấy phần mềm phù hợp với sản phẩm này.
| Tài liệu | Ngôn ngữ |
|---|---|
| Tiếng Anh |