- ARTICOLO SULL'ELIMINAZIONE GRADUALE
FMP-i-SVK 442 3R54 SPB2-40P V0 G32
Numero articolo: 10.01.38.06752
Sistema intelligente di presa dell' area per produzione di vuoto esterna valvola sferica idraulica
Industrie: Universale
| Lunghezza L | 442 (mm) |
| Lunghezza L1 | 446 (mm) |
| Larghezza B | 130 (mm) |
| Disposizione | 3R54 |
| Funzione supplementare di una presa ad area | V0 |
| Raccordi di forma | Dritto |
| Diametro esterno D | 32 (mm) |
| Funzione supplementare di una presa ad area | 1x valvola di controllo vuoto / soffiaggio |
| Consumo d'aria massimo da soffiare | 800 (l/min) |
| Vacuostato in costruzione | Aperto senza corrente |
| Peso | 3.4 (kg) |
| Famiglia di prodotti | FMP |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| D | 32 mm |
| H | 106 mm |
| H1 | 147 mm |
| H2 | 56 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 41 mm |
| L | 442 mm |
| L1 | 446 mm |
| L2 | 402 mm |
| L3 | 80,9 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Tipo di valvola | SVK |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Disposizione | 3R54 |
| Numero di celle di aspirazione | 22 |
| Forza di presa a -250 mbar | 250 N |
| Tensione | 24V - DC |
| Funzione supplementare di una presa ad area | V0 |
| Collegamento elettrico | Connettore M8, 6 poli |
| con | Nessun display del vuoto |
| Funzione supplementare di una presa ad area | 1x valvola di controllo vuoto / soffiaggio |
| Peso | 3,4 kg |
| Elemento di tenuta | Ventose |
| Capacità di aspirazione richiesta per pu = -0,25 bar | 300 l/min |
| Famiglia di prodotti | FMP |
Documentazione
Documentazione
Software
Software
Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documentazione | Lingua |
|---|---|
| Inglese |