- ARTÍCULO SOBRE LA RETIRADA PROGRESIVA
FMP-i-SVK 442 3R54 SPB2-40P V0 G32
N° de artículo: 10.01.38.06752
Sistema inteligente de agarre por zonas para la generación de vacío externo y válvula esférica de flujo
Industrias: Universal
| Longitud L | 442 (mm) |
| Longitud L1 | 446 (mm) |
| Anchura B | 130 (mm) |
| Disposición | 3R54 |
| Función adicional plano aspirante | V0 |
| Accesorios de forma | Recto |
| Diámetro exterior D | 32 (mm) |
| Función adicional plano aspirante | 1x válvula de mando vacío / soplado |
| Consumo máx. de aire soplado | 800 (l/min) |
| Vacuestato para la tipo de construcción | Abierta sin corriente |
| Peso | 3.4 (kg) |
| Familia de productos | FMP |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| D | 32 mm |
| H | 106 mm |
| H1 | 147 mm |
| H2 | 56 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 41 mm |
| L | 442 mm |
| L1 | 446 mm |
| L2 | 402 mm |
| L3 | 80,9 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Tipo de válvula | SVK |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Disposición | 3R54 |
| Número de células de aspiración | 22 |
| Fuerza de aspiración a -250 mbar | 250 N |
| Tensión | 24V - DC |
| Función adicional plano aspirante | V0 |
| Conexión eléctrica | Conector M8, 6 polar |
| con | Sin display de vacío |
| Función adicional plano aspirante | 1x válvula de mando vacío / soplado |
| Peso | 3,4 kg |
| Elemento de hermetizado | Ventosas |
| Capacidad aspiración para PU = -0,25 bar | 300 l/min |
| Familia de productos | FMP |
Documentación
Documentación
Software
Software
El software correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
| Documentación | Idioma |
|---|---|
| Inglés |