- ARTICLES DE FIN DE SÉRIE
FMP-i-SVK 442 3R54 SPB2-40P V0 G32
Réf. article: 10.01.38.06752
Systèmes intelligent de préhension de zone pour génération du vide externe avec vanne de débit à bille
Secteurs : Usage général
| Longueur L | 442 (mm) |
| Longueur L1 | 446 (mm) |
| Largeur B | 130 (mm) |
| Arrangement | 3R54 |
| Fonction supplémentaire préhenseur de surface | V0 |
| Raccords de forme | Droit |
| Diamètre extérieur D | 32 (mm) |
| Fonction supplémentaire préhenseur de surface | 1x vanne de commande vide / souffler |
| Consommation d'air max. soufflée | 800 (l/min) |
| Pressostat et vacuostat de type construction | Sans courant, ouvert |
| Poids propre | 3.4 (kg) |
| Famille de produits | FMP |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| D | 32 mm |
| H | 106 mm |
| H1 | 147 mm |
| H2 | 56 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 41 mm |
| L | 442 mm |
| L1 | 446 mm |
| L2 | 402 mm |
| L3 | 80,9 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Type de vanne | SVK |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Arrangement | 3R54 |
| Nombre de cellules d'aspiration | 22 |
| Force d'aspiration à -250 mbar | 250 N |
| Tension | 24V - DC |
| Fonction supplémentaire préhenseur de surface | V0 |
| Connexion électrique | Connecteur M8, 6 pôles |
| avec | Pas d'affichage du vide |
| Fonction supplémentaire préhenseur de surface | 1x vanne de commande vide / souffler |
| Poids propre | 3,4 kg |
| Élément d'étanchéité | Ventouses |
| Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,25 bar | 300 l/min |
| Famille de produits | FMP |
Documentation
Documentation
Logiciel
Logiciel
Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.
| Documentation | Langue |
|---|---|
| Anglais |