Finger Grippers mGrip
- Load capacity up to 10 kg
- Workpiece width up to 300 mm
- Gripping speed up to 120 picks per minute
- Gripper made of FDA-compliant materials (POM, silicone, stainless steel), protection class IP69K
Hiển thị danh mục
The video demonstrates the pick and place of broccoli using the finger gripper mGrip. Irregular shapes and variable sizes are reliably gripped by the stem. Even with natural debris or moisture, the gripper stabilizes the product for accurate placement. The system adapts to uncommon shapes without compromising the performance.
Khám phá các ví dụ ứng dụng của sản phẩm trong các ngành công nghiệp khác nhau – dễ sử dụng, giàu thông tin và mang tính thực tiễn cao.
Không tìm thấy video phù hợp? Vậy hãy thử xem qua thư viện phương tiện của chúng tôi nhé.