Chwytak palczasty mGrip
- Udźwig do 10 kg
- Szerokość przedmiotu obrabianego do 300 mm
- Prędkość chwytania do 120 chwytów na minutę
- Chwytak wykonany z materiałów zgodnych z FDA (POM, silikon, stal nierdzewna), stopień ochrony IP69K
Pokaż kategorię
Film demonstruje pick and place brokułów przy użyciu chwytaka palcowego mGrip. Nieregularne kształty i zmienne rozmiary są niezawodnie chwytane przez łodygę. Nawet w przypadku naturalnych zanieczyszczeń lub wilgoci chwytak stabilizuje produkt w celu jego dokładnego umieszczenia. Adaptacja systemu do nietypowych kształtów nie wpływa negatywnie na wydajność.
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.