핑거 그리퍼 mGrip
- 최대 10kg의 적재 용량
- 최대 300mm의 작업물 폭
- 분당 최대 120픽의 그립 속도
- FDA 준수 재질(POM, 실리콘, 스테인리스 스틸)로 제작된 그리퍼, 보호 등급 IP69K
카테고리 표시
이 영상은 핑거 그리퍼 mGrip을 사용하여 브로콜리를 픽앤플레이스하는 방법을 보여줍니다. 불규칙한 모양과 다양한 크기의 줄기를 안정적으로 잡을 수 있습니다. 자연 이물질이나 습기가 있는 경우에도 그리퍼가 제품을 안정적으로 고정하여 정확하게 배치합니다. 이 시스템은 성능 저하 없이 흔하지 않은 모양에도 적용할 수 있습니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.