Finger Grippers mGrip
- Load capacity up to 10 kg
- Workpiece width up to 300 mm
- Gripping speed up to 120 picks per minute
- Gripper made of FDA-compliant materials (POM, silicone, stainless steel), protection class IP69K
Hiển thị danh mục
The video shows how the finger gripper mGrip picks and places donuts without damaging their structure. Open centers and soft textures are handled gently to avoid deformation. The gripper adapts to delicate toppings and glazes that can stick or tear. The visual appeal is preserved throughout the process while maintaining a secure grip.
Khám phá các ví dụ ứng dụng của sản phẩm trong các ngành công nghiệp khác nhau – dễ sử dụng, giàu thông tin và mang tính thực tiễn cao.
Không tìm thấy video phù hợp? Vậy hãy thử xem qua thư viện phương tiện của chúng tôi nhé.