Chwytak palczasty mGrip
- Udźwig do 10 kg
- Szerokość przedmiotu obrabianego do 300 mm
- Prędkość chwytania do 120 chwytów na minutę
- Chwytak wykonany z materiałów zgodnych z FDA (POM, silikon, stal nierdzewna), stopień ochrony IP69K
Pokaż kategorię
Film pokazuje, jak chwytak palcowy mGrip wybiera i umieszcza donuty bez uszkadzania ich konstrukcji. Otwarte środki i miękkie tekstury są obsługiwane delikatnie, aby uniknąć deformacji. Chwytak adaptuje się do delikatnych polew i glazur, które mogą się przyklejać lub odrywać. Atrakcyjność wizualna jest zachowana przez cały proces, przy jednoczesnym utrzymaniu bezpiecznego chwytu.
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.