Finger Grippers mGrip
- Load capacity up to 10 kg
- Workpiece width up to 300 mm
- Gripping speed up to 120 picks per minute
- Gripper made of FDA-compliant materials (POM, silicone, stainless steel), protection class IP69K
Hiển thị danh mục
The video demonstrates the pick and stack of English muffins using the finger gripper mGrip. The gripper gently lifts flat, round items while maintaining their soft, spongy form. It compensates for low surface friction caused by flour dust and prevents compression during stacking, ensuring reliable and consistent packaging.
Khám phá các ví dụ ứng dụng của sản phẩm trong các ngành công nghiệp khác nhau – dễ sử dụng, giàu thông tin và mang tính thực tiễn cao.
Không tìm thấy video phù hợp? Vậy hãy thử xem qua thư viện phương tiện của chúng tôi nhé.