Finger Grippers mGrip
- Load capacity up to 10 kg
- Workpiece width up to 300 mm
- Gripping speed up to 120 picks per minute
- Gripper made of FDA-compliant materials (POM, silicone, stainless steel), protection class IP69K
Zobrazit kategorii
The video demonstrates the pick and stack of English muffins using the finger gripper mGrip. The gripper gently lifts flat, round items while maintaining their soft, spongy form. It compensates for low surface friction caused by flour dust and prevents compression during stacking, ensuring reliable and consistent packaging.
Objevte příklady použití produktu v různých odvětvích - uživatelsky přívětivé, informativní a praktické.
Nebyla nalezena žádná vhodná videa? Pak se podívejte do našeho mediálního centra.