Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

BCG 30 NBR-ESD-55 SC085

Číslo dílu.: 10.01.06.04574

Bellows suction cup (round) for high volumeflow with optimum adaption to uneven surfaces

Size30
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Number of folds1.5
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d2 20  mm
Dk 24,8  mm
Dmax(S) 32,5  mm
Ds 29,5  mm
H 16,8  mm
Z (Stroke) 5,5  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Nipple family SC 085
Number of folds 1,5
Suction cup material Nitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 3,5  g
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku