BCG 30 NBR-ESD-55 SC085
Numero articolo: 10.01.06.04574
Ventosa a soffietto (tonda) per portate elevate con adattamento ottimale alle superfici irregolari
| Misura | 30 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Numero di pieghe | 1.5 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d2 | 20 mm |
| Dk | 24,8 mm |
| Dmax(S) | 32,5 mm |
| Ds | 29,5 mm |
| H | 16,8 mm |
| Z (freccia elastica) | 5,5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Famiglia di nippli | SC 085 |
| Numero di pieghe | 1,5 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
| Peso | 3,5 g |
Documentazione
Documentazione