BCG 30 NBR-ESD-55 SC085
Onderdeelnr.: 10.01.06.04574
Balgzuiger (rond) voor grote volume- stroom met optimale aanpassing aan oneffenheden in de ondergrond
| Size | 30 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d2 | 20 mm |
| Dk | 24,8 mm |
| Dmax(S) | 32,5 mm |
| Ds | 29,5 mm |
| H | 16,8 mm |
| Z (Stroke) | 5,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nipple family | SC 085 |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 3,5 g |
Documentatie
Documentatie