BCG 30 NBR-ESD-55 SC085
Parça no.: 10.01.06.04574
Yüksek için körüklü vantuz (yuvarlak) optimum hacim akışı düz olmayan yüzeylere adaptasyon
| Boyut | 30 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR-ESD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Körük Sayısı | 1.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d2 | 20 mm |
| Dk | 24,8 mm |
| Dmax(S) | 32,5 mm |
| Ds | 29,5 mm |
| H | 16,8 mm |
| Z (İnme) | 5,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Meme ucu ailesi | SC 085 |
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR-ESD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Ağırlık | 3,5 g |
Dokümantasyon
Dokümantasyon