Schmalz

Informace o objednávce

The area gripper FQE-V Xc is individually configured and supplied ready-to-connect. Special grippers on inquiry. The gripper consists of:

  • integrated pneumatic vacuum generation
  • control valves for suction cup on/off and blow-off on/off
  • freely scalable 3D printed suction plate

Available spare parts: spare foam, ejector nozzles, plugs, silencer insert, plug-in screw unions, hose sleeves, protection covers, elastomer suction cups, filter discs, flow restrictor screw-in nozzles

Available accessories: connection cables, vacuum hoses, vacuum/pressure switches, spring plungers, ball joints, external vacuum generators, vacuum filters, vacuum valves, solenoid valves, vacuum gauges

Zpět na skupinu produktů
Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

FQE-V Xc CI 280x280 SW80 SPB2 F

Číslo dílu.: 10.01.44.00570

Large-area vacuum gripping system with flow resistances

Odvětví: Logistics | Packaging

ShapeIntegrated vacuum generation
Function
FormCircular
Length L280 (mm)
Width B280 (mm)
Height H92.6 (mm)
Valve typeFlow restrictor
Nozzle diameter0.8 (mm)
withFilter
Suction cup typeBellows suction cups SPB2
Diameter Ds20 (mm)
Number of suction cells56
Number of ejectors3
Design vacuum generatorEjector module SEP
Control valveNormally open
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 280  mm
dn 10  mm
Ds 20  mm
G2 M5-F
H 92,6  mm
H1 138,1  mm
H2 24,3  mm
L 280  mm
Suction cup type Bellows suction cups SPB2
Technické údaje
Atribut Wert
Shape Integrated vacuum generation
Form Circular
Nozzle diameter 0,8  mm
Control valve Normally open
Construction vacuum switch PNP switching
Number of suction cells 56
Weight 1,4  kg
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku