FQE-V Xc CI 280x280 SW80 SPB2 F
Parça no.: 10.01.44.00570
Geniş alanlı vakumlu gripper sistemi akış dirençleri ile
Endüstriler: Lojistik | Paketleme
| Şekil | Entegre vakum üretimi |
| Fonksiyon | |
| Form | Dairesel |
| Uzunluk L | 280 (mm) |
| Genişlik B | 280 (mm) |
| Yükseklik H | 92.6 (mm) |
| Valf tipi | Akış direnci |
| Nozul çapı | 0.8 (mm) |
| ile | Filter |
| Vantuz tipi | Körüklü vantuzlar SPB2 |
| Çap Ds | 20 (mm) |
| Emme hücresi sayısı | 56 |
| Ejektör sayısı | 3 |
| Vakum jeneratörü tasarımı | Ejektör modülü SEP |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 280 mm |
| dn | 10 mm |
| Ds | 20 mm |
| G2 | M5-F |
| H | 92,6 mm |
| H1 | 138,1 mm |
| H2 | 24,3 mm |
| L | 280 mm |
| Vantuz tipi | Körüklü vantuzlar SPB2 |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Şekil | Entegre vakum üretimi |
| Form | Dairesel |
| Nozul çapı | 0,8 mm |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
| İnşaat vakum anahtarı | PNP anahtarlama |
| Emme hücresi sayısı | 56 |
| Ağırlık | 1,4 kg |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon