Schmalz

Note sull'ordine

La pinza di presa ad area FQE-V Xc è configurata individualmente e fornita pronta per la connessione. Dispositivi di presa speciali su richiesta. La pinza di presa è composta da:

  • generazione di vuoto pneumatica integrata
  • valvole di controllo per l'attivazione/disattivazione della ventosa e l'attivazione/disattivazione del soffio
  • piastra di aspirazione liberamente scalabile stampata in 3D

Pezzi di ricambio disponibili: spugna di ricambio, ugelli eiettori, spine, inserti per silenziatori, raccordi a innesto, manicotti per tubi flessibili, coperture di protezione, ventose in elastomero, dischi filtro, raccordi a vite con resistenza di flusso

Accessori disponibili: cavi di connessione, tubi flessibili per il vuoto, vacuostati/pressostati, aste a molla, giunti sferici, generatori di vuoto esterni, filtri per il vuoto, valvole per il vuoto, valvole elettromagnetiche, vacuometri

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

FQE-V Xc CI 280x280 SW80 SPB2 F

Numero articolo: 10.01.44.00570

Sistema di presa a vuoto su grandi superfici con resistenze di flusso

Industrie: Imballaggi | Logistica

FormaGeneratore di vuoto integrato
Funzionecontrolled
FormaCircolare
Lunghezza L280 (mm)
Larghezza B280 (mm)
Altezza H92.6 (mm)
Tipo di valvolaResistenza di flusso
Diametro dell'ugello0.8 (mm)
conFiltro
Tipo ventosaVentose a soffietto SPB2
Diametro Ds20 (mm)
Numero di celle di aspirazione56
Numero di eiettori3
Generatore di vuoto di designModulo di eiettore SEP
Valvola di controlloAperto senza corrente
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 280  mm
dn 10  mm
Ds 20  mm
G2 M5-IG
H 92.6  mm
H1 138.1  mm
H2 24.3  mm
L 280  mm
Tipo ventosa Ventose a soffietto SPB2
Dati tecnici
Attributo Valore
Forma Generatore di vuoto integrato
Forma Circolare
Diametro dell'ugello 0.8  mm
Valvola di controllo Aperto senza corrente
Vacuostato in costruzione Interruttore PNP
Numero di celle di aspirazione 56
Peso 1.4  kg
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello