ROB-SET FXCB YASKAWA O20
Číslo dílu.: 10.01.43.00143
Complete vacuum system for connecting to lightweight robots
Odvětví: Logistics | Packaging
| with | |
| for | YASKAWA |
| Type | HC20DT-B12 <2022 |
| Construction vacuum switch | NPN switching |
| Control valve | Normally open |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B1 | 159 mm |
| H | 131,4 mm |
| H1 | 137,4 mm |
| H2 | 20 mm |
| L | 300 mm |
| L1 | 331 mm |
| L2 | 99 mm |
| L3 | 102 mm |
| dn | 10 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Weight | 2 kg |
| Suction rate (max.) | 525,9 l/min |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Number of suction cells | 45 |
| Lift capacity (vertical) | 80 N |
| Lift capacity (horizontal) | 350 N |
| for | YASKAWA |
| Product family | ROB-SET-FXCB |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace