ROB-SET FXCB YASKAWA O20
N° de artículo: 10.01.43.00143
Sistema de vacío completo para la integración en robot de diseño ligero
Industrias: Envases | Logística
| con | plano aspirante FXCB |
| para | YASKAWA |
| Modelo | HC20DT-B12 <2022 |
| Vacuestato para la tipo de construcción | Conmutación NPN |
| Válvula de mando | Abierta sin corriente |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B1 | 159 mm |
| H | 131,4 mm |
| H1 | 137,4 mm |
| H2 | 20 mm |
| L | 300 mm |
| L1 | 331 mm |
| L2 | 99 mm |
| L3 | 102 mm |
| dn | 10 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Peso | 2 kg |
| Capacidad de aspiración máx. | 525,9 l/min |
| Tipo de material | Esponja abierta, altura 20 mm |
| Número de células de aspiración | 45 |
| Capacidad de carga (vertical) | 80 N |
| Capacidad de elevación (horizontal) | 350 N |
| para | YASKAWA |
| Familia de productos | ROB-SET-FXCB |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación