Schmalz

Bestelinformatie

The robot set FXCB is delivered unassembled. The delivery consists of:

  • Area gripping system FXCB
  • Flange module MOD-FLAN (optional)
  • Connection cable ASK-B
  • USB stick with software (optional)

Available spare parts: flange module MOD-FLAN (optional), connection cable ASK-B, front foil MASK-FOL, solenoid valve EMV, sealing plate DI-PL, silencer SD

Available accessories: vacuum / compressed air hose VSL

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

ROB-SET FXCB YASKAWA O20

Onderdeelnr.: 10.01.43.00143

Compleet vacuümsysteem om aan te sluiten op robots met een lichte bouwconstructie

Industriesegmenten: Logistiek | Verpakkingen

with
forYASKAWA
TypeHC20DT-B12 <2022
Construction vacuum switchNPN switching
Control valveNormally open
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 130  mm
B1 159  mm
H 131,4  mm
H1 137,4  mm
H2 20  mm
L 300  mm
L1 331  mm
L2 99  mm
L3 102  mm
dn 10  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Weight 2  kg
Suction rate (max.) 525,9  l/min
Material type Foam open, height 20 mm
Number of suction cells 45
Lift capacity (vertical) 80  N
Lift capacity (horizontal) 350  N
for YASKAWA
Product family ROB-SET-FXCB
The technical properties of the robot types may vary by region. The stated compatibility of the set is based on standard European models.
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen