SAG 60 NBR-60 RA
Číslo dílu.: 10.01.01.12169
Bell suction cup (round) for best adaptation to strongly curved surfaces
Odvětví: Automotive | Metal
| Size | 60 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | RA |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| dn | 6 mm |
| Dmax(S) | 70,5 mm |
| Ds | 63,5 mm |
| H | 30,7 mm |
| L4 | 31,8 mm |
| Z (Stroke) | 10,6 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 122 N |
| Lateral force | 153 N |
| Lateral force oily surface | 80 N |
| Volume | 22 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 50 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 60 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Number of folds | 0 |
| Weight | 40,1 g |
| Product family | SAG |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace