Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SAG 60 NBR-60 RA

Osanro: 10.01.01.12169

Bell suction cup (round) for best adaptation to strongly curved surfaces

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Size60
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionRA
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
dn 6  mm
Dmax(S) 70,5  mm
Ds 63,5  mm
H 30,7  mm
L4 31,8  mm
Z (Stroke) 10,6  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 122  N
Lateral force 153  N
Lateral force oily surface 80  N
Volume 22  cm³
Workpiece radius min. (convex) 50  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Size 60
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Number of folds 0
Weight 40,1  g
Product family SAG
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin