Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SAG 60 NBR-60 RA

Część nr.: 10.01.01.12169

Bell suction pad (round) for best adaptation to strongly curved surfaces

Branże: Metal | Motoryzacja

Size60
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionRA
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
dn 6  mm
Dmax(S) 70,5  mm
Ds 63,5  mm
H 30,7  mm
L4 31,8  mm
Z (Stroke) 10,6  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 122  N
Lateral force 153  N
Lateral force oily surface 80  N
Volume 22  cm³
Workpiece radius min. (convex) 50  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Size 60
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Number of folds 0
Weight 40,1  g
Product family SAG
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka