SA-NIP N056 G1/8-IG DN400
Číslo dílu.: 10.01.06.03572
Suction cup connection nipple
| Nipple | N 056 |
| Thread G1 | G1/8"-F |
| Length L1 | 17 (mm) |
| Fitting length | 10 (mm) |
| Nominal size | 400 |
| Material | Aluminum |
| 4 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| dn | 4 mm |
| D | 8,2 mm |
| D2 | 7,6 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| L | 10 mm |
| L1 | 17 mm |
| L2 | 4 mm |
| L3 | 3 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Nipple family | N 056 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 3,2 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace