SA-NIP N056 G1/8-IG DN400
Część nr.: 10.01.06.03572
Suction-pad connection nipple
| Nipple | N 056 |
| Thread G1 | G1/8"-F |
| Length L1 | 17 (mm) |
| Fitting length | 10 (mm) |
| Nominal size | 400 |
| Material | Aluminum |
| 4 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 4 mm |
| D | 8,2 mm |
| D2 | 7,6 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| L | 10 mm |
| L1 | 17 mm |
| L2 | 4 mm |
| L3 | 3 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nipple family | N 056 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 3,2 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja