SA-NIP N056 G1/8-IG DN400
Osanro: 10.01.06.03572
Suction cup connection nipple
| Nipple | N 056 |
| Thread G1 | G1/8"-F |
| Length L1 | 17 (mm) |
| Fitting length | 10 (mm) |
| Nominal size | 400 |
| Material | Aluminum |
| 4 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 4 mm |
| D | 8,2 mm |
| D2 | 7,6 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| L | 10 mm |
| L1 | 17 mm |
| L2 | 4 mm |
| L3 | 3 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nipple family | N 056 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 3,2 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi