SA-NIP N056 G1/8-IG DN400
Onderdeelnr.: 10.01.06.03572
Zuigeraansluitnippel
| Nipple | N 056 |
| Thread G1 | G1/8"-F |
| Length L1 | 17 (mm) |
| Fitting length | 10 (mm) |
| Nominal size | 400 |
| Material | Aluminum |
| 4 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 4 mm |
| D | 8,2 mm |
| D2 | 7,6 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| L | 10 mm |
| L1 | 17 mm |
| L2 | 4 mm |
| L3 | 3 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nipple family | N 056 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 3,2 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie