FGB 12 SI-55 N016
Číslo dílu.: 10.01.06.04502
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Odvětví: Universal
| Size | 12 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Number of folds | 3.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 4,5 mm |
| d2 | 5 mm |
| D1 | 12 mm |
| Dk | 10 mm |
| Dmax(S) | 13 mm |
| Ds | 11,9 mm |
| H | 24,5 mm |
| H2 | 6,5 mm |
| Z (Stroke) | 11 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Number of folds | 3,5 |
| Size | 12 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Suction force (-600mbar) | 1,18 N |
| Volume | 0,96 cm³ |
| Weight | 1,3 g |
| Product family | FGB |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace