FGB 12 SI-55 N016
Część nr.: 10.01.06.04502
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Branże: Uniwersalne
| Size | 12 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Number of folds | 3.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 4,5 mm |
| d2 | 5 mm |
| D1 | 12 mm |
| Dk | 10 mm |
| Dmax(S) | 13 mm |
| Ds | 11,9 mm |
| H | 24,5 mm |
| H2 | 6,5 mm |
| Z (Stroke) | 11 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Number of folds | 3,5 |
| Size | 12 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Suction force (-600mbar) | 1,18 N |
| Volume | 0,96 cm³ |
| Weight | 1,3 g |
| Product family | FGB |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja