FGB 12 SI-55 N016
Numero articolo: 10.01.06.04502
Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari
Industrie: Universale
| Misura | 12 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Numero di pieghe | 3.5 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d | 4,5 mm |
| d2 | 5 mm |
| D1 | 12 mm |
| Dk | 10 mm |
| Dmax(S) | 13 mm |
| Ds | 11,9 mm |
| H | 24,5 mm |
| H2 | 6,5 mm |
| Z (freccia elastica) | 11 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Numero di pieghe | 3,5 |
| Misura | 12 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI |
| Forza di presa (-600 mbar) | 1,18 N |
| Volume | 0,96 cm³ |
| Peso | 1,3 g |
| Famiglia di prodotti | FGB |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione