FGB 12 SI-55 N016
Onderdeelnr.: 10.01.06.04502
Balgzuiger (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken
Industriesegmenten: Universeel
| Size | 12 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Number of folds | 3.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 4,5 mm |
| d2 | 5 mm |
| D1 | 12 mm |
| Dk | 10 mm |
| Dmax(S) | 13 mm |
| Ds | 11,9 mm |
| H | 24,5 mm |
| H2 | 6,5 mm |
| Z (Stroke) | 11 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Number of folds | 3,5 |
| Size | 12 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Suction force (-600mbar) | 1,18 N |
| Volume | 0,96 cm³ |
| Weight | 1,3 g |
| Product family | FGB |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie