Schmalz

Informace o objednávce

Suction cup FSG (elastomer part + connection nipple) is delivered unassembled (assembled from a diameter of 32 mm). The delivery consists of:

  • Suction cup of type FG – elastomer part, available in various diameters and materials
  • Connection nipple of type SA-NIP – available with various threads

Available spare parts: suction cup FG, connection nipple SA-NIP

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

FSG 52 HT1-60 G1/4-IG

Číslo dílu.: 10.01.06.02388

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Odvětví: Glass | Plastics | Solar

Size52
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
ConnectionG1/4"-F
Number of folds2.5
Product familyFSG
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d2 24,6  mm
dn 4,4  mm
Dmax(S) 55  mm
Ds 52,5  mm
G1 G1/4"-F
H 63,7  mm
LG1 12  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 25  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Technické údaje
Atribut Wert
Suction cup material High temperature material HT1
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Size 52
Number of folds 2,5
Connection G1/4-IG
Workpiece radius min. (convex) 75  mm
Volume 35  cm³
Suction force (-600mbar) 28,52  N
Pull-off force 96  N
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Weight 32,3  g
Product family FSG
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku