Schmalz

Tilaustiedot

Suction cup FSG (elastomer part + connection nipple) is delivered unassembled (assembled from a diameter of 32 mm). The delivery consists of:

  • Suction cup of type FG – elastomer part, available in various diameters and materials
  • Connection nipple of type SA-NIP – available with various threads

Available spare parts: suction cup FG, connection nipple SA-NIP

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FSG 52 HT1-60 G1/4-IG

Osanro: 10.01.06.02388

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Toimialat: Aurinkoenergia | Lasi | Muovit

Size52
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
ConnectionG1/4"-F
Number of folds2.5
Product familyFSG
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d2 24,6  mm
dn 4,4  mm
Dmax(S) 55  mm
Ds 52,5  mm
G1 G1/4"-F
H 63,7  mm
LG1 12  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 25  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction cup material High temperature material HT1
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Size 52
Number of folds 2,5
Connection G1/4-IG
Workpiece radius min. (convex) 75  mm
Volume 35  cm³
Suction force (-600mbar) 28,52  N
Pull-off force 96  N
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Weight 32,3  g
Product family FSG
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin