FSG 52 HT1-60 G1/4-IG
Onderdeelnr.: 10.01.06.02388
Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken
Industriesegmenten: Glas | Kunststof | Solar
| Size | 52 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Connection | G1/4"-IG |
| Number of folds | 2.5 |
| Product family | FSG |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d2 | 24,6 mm |
| dn | 4,4 mm |
| Dmax(S) | 55 mm |
| Ds | 52,5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 63,7 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 25 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Size | 52 |
| Number of folds | 2,5 |
| Connection | G1/4-IG |
| Workpiece radius min. (convex) | 75 mm |
| Volume | 35 cm³ |
| Suction force (-600mbar) | 28,52 N |
| Pull-off force | 96 N |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Weight | 32,3 g |
| Product family | FSG |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie