Schmalz

Informace o objednávce

Suction cup FSGA (elastomer part + connection nipple) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of type FGA – elastomer part, available in the diameters 110 mm and 150 mm and various materials
  • Connection nipple of type SA-NIP – available with various threads


Available spare parts: suction cup FGA, connection nipple SA-NIP

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

FSGA 110 SI-55 G1/2-IG

Číslo dílu.: 10.01.06.00119

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Odvětví: Universal

Size110
Number of folds1.5
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/2"-F
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
dn 13,5  mm
d2 80  mm
Dmax(S) 130  mm
Ds 111  mm
G1 G1/2"-F
H 69,5  mm
LG1 13  mm
Z (Stroke) 29,5  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force (-600mbar) 280  N
Pull-off force 570  N
Volume 330  cm³
Workpiece radius min. (convex) 85  mm
Hose inner diameter (recom.) d 12  mm
Size 110
Nipple family N 010
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 358,3  g
Product family FSGA
Number of folds 1,5
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku