FSGA 110 SI-55 G1/2-IG
Onderdeelnr.: 10.01.06.00119
Balg-vacuümgrijper (rond) met optima aanpassing aan oneffen oppervlakken
Industriesegmenten: Universeel
| Size | 110 |
| Number of folds | 1.5 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Material characteristics | FDA |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/2"-IG |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 13,5 mm |
| d2 | 80 mm |
| Dmax(S) | 130 mm |
| Ds | 111 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| H | 69,5 mm |
| LG1 | 13 mm |
| Z (Stroke) | 29,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 280 N |
| Pull-off force | 570 N |
| Volume | 330 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 85 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 12 mm |
| Size | 110 |
| Nipple family | N 010 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 358,3 g |
| Product family | FSGA |
| Number of folds | 1,5 |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie