Schmalz

Tilaustiedot

Suction cup FSGA (elastomer part + connection nipple) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of type FGA – elastomer part, available in the diameters 110 mm and 150 mm and various materials
  • Connection nipple of type SA-NIP – available with various threads


Available spare parts: suction cup FGA, connection nipple SA-NIP

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FSGA 110 SI-55 G1/2-IG

Osanro: 10.01.06.00119

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Toimialat: Yleiskäyttö

Size110
Number of folds1.5
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/2"-F
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
dn 13,5  mm
d2 80  mm
Dmax(S) 130  mm
Ds 111  mm
G1 G1/2"-F
H 69,5  mm
LG1 13  mm
Z (Stroke) 29,5  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 280  N
Pull-off force 570  N
Volume 330  cm³
Workpiece radius min. (convex) 85  mm
Hose inner diameter (recom.) d 12  mm
Size 110
Nipple family N 010
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 358,3  g
Product family FSGA
Number of folds 1,5
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin