SAXB 120 ED-85 M16-AG
Číslo dílu.: 10.01.42.00070
High-speed bellows suction cup for adaptation to strongly curved and oiled surfaces
Odvětví: Automotive | Metal
| Size | 120 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | M16-AG |
| Number of folds | 1.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Dmax(S) | 131 mm |
| Ds | 120,6 mm |
| D1 | 95 mm |
| G1 | M16-M |
| H | 67,8 mm |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 32 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 275 N |
| Lateral force | 479 N |
| Lateral force oily surface | 380 N |
| Volume | 251,7 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 67,5 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 120 |
| Connection | M16-M |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 Shore A |
| Weight | 126 g |
| Product family | SAXB |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace