SAXB 120 ED-85 M16-AG
부품 번호.: 10.01.42.00070
High-speed bellows suction cup for adaptation to strongly curved and oiled surfaces
산업: 금속 | 자동차
| Size | 120 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | M16-AG |
| Number of folds | 1.5 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Dmax(S) | 131 mm |
| Ds | 120.6 mm |
| D1 | 95 mm |
| G1 | M16-M |
| H | 67.8 mm |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 32 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 275 N |
| Lateral force | 479 N |
| Lateral force oily surface | 380 N |
| Volume | 251.7 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 67.5 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 120 |
| Connection | M16-M |
| Number of folds | 1.5 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 Shore A |
| Weight | 126 g |
| Product family | SAXB |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서