SAXB 120 ED-85 M16-AG
Onderdeelnr.: 10.01.42.00070
Balgzuignap voor maximale dynamiek op sterk gebogen en geoliede oppervlakken
Industriesegmenten: Automotive | Metaal
| Size | 120 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | M16-AG |
| Number of folds | 1.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Dmax(S) | 131 mm |
| Ds | 120,6 mm |
| D1 | 95 mm |
| G1 | M16-M |
| H | 67,8 mm |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 32 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 275 N |
| Lateral force | 479 N |
| Lateral force oily surface | 380 N |
| Volume | 251,7 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 67,5 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 120 |
| Connection | M16-AG |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 Shore A |
| Weight | 126 g |
| Product family | SAXB |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie