Schmalz

Instrucciones de pedido

La ventosa de fuelle SAXB, disponible en varios diámetros, se suministra con una boquilla de conexión moldeada.

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SAXB 120 ED-85 M16-AG

N° de artículo: 10.01.42.00070

Ventosa de fuelle para un máximo dinamismo en superficies muy curvadas y aceitadas

Industrias: Automóvil | Metal

Tamaño120
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]85 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónM16-AG
Número de pliegues1.5
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
Dmax(S) 131  mm
Ds 120,6  mm
D1 95  mm
G1 M16-MA
H 67,8  mm
LG1 11  mm
SW1 22  mm
Z (Recorrido) 32  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Fuerza de aspiración (-600 mbar) 275  N
Fuerza lateral 479  N
Fuerza lateral superficie aceitosa 380  N
Volumen 251,7  cm³
Radio de la pieza mín. (convexo) 67,5  mm
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d 4  mm
Tamaño 120
Conexión M16-MA
Número de pliegues 1,5
Material de ventosa Elastodur ED
Dureza del material [Shore A] 85  Shore A
Peso 126  g
Familia de productos SAXB
Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta