SGO 7x3.5 NBR-ESD-55 N003
Číslo dílu.: 10.01.05.00929
Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces
| Dimension (LxW) | 7x3.5 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Material property | non-marking |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Bmax(S) | 4,5 mm |
| Bs | 3,5 mm |
| d | 1,5 mm |
| dn | 1,5 mm |
| Dk | 6 mm |
| Lmax.(S) | 7,5 mm |
| Ls | 7 mm |
| H | 6 mm |
| H2 | 1,5 mm |
| Z (Stroke) | 0,8 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 1 N |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Dimension (LxW) | 7x3.5 |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 0,2 g |
| Product family | SGO |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace