SGO 7x3.5 NBR-ESD-55 N003
Onderdeelnr.: 10.01.05.00929
Vlakke zuiger (ovaal) voor lange of gewelfde werkstukken
| Dimension (LxW) | 7x3.5 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Material property | non-marking |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Bmax(S) | 4,5 mm |
| Bs | 3,5 mm |
| d | 1,5 mm |
| dn | 1,5 mm |
| Dk | 6 mm |
| Lmax.(S) | 7,5 mm |
| Ls | 7 mm |
| H | 6 mm |
| H2 | 1,5 mm |
| Z (Stroke) | 0,8 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 1 N |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Dimension (LxW) | 7x3.5 |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 0,2 g |
| Product family | SGO |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie