Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SGO 7x3.5 NBR-ESD-55 N003

Część nr.: 10.01.05.00929

Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces

Dimension (LxW)7x3.5
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material property non-marking
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
Bmax(S) 4,5  mm
Bs 3,5  mm
d 1,5  mm
dn 1,5  mm
Dk 6  mm
Lmax.(S) 7,5  mm
Ls 7  mm
H 6  mm
H2 1,5  mm
Z (Stroke) 0,8  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 1  N
Suction cup material Nitrile rubber NBR-ESD
Dimension (LxW) 7x3.5
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 0,2  g
Product family SGO
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka