SGO 7x3.5 NBR-ESD-55 N003
Osanro: 10.01.05.00929
Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces
| Dimension (LxW) | 7x3.5 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Material property | non-marking |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Bmax(S) | 4,5 mm |
| Bs | 3,5 mm |
| d | 1,5 mm |
| dn | 1,5 mm |
| Dk | 6 mm |
| Lmax.(S) | 7,5 mm |
| Ls | 7 mm |
| H | 6 mm |
| H2 | 1,5 mm |
| Z (Stroke) | 0,8 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 1 N |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Dimension (LxW) | 7x3.5 |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 0,2 g |
| Product family | SGO |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi