SGON 7x3.5 NBR-55 M3-AG
Číslo dílu.: 10.01.01.00489
Flat suction cup (oval) for long and also curved workpieces
Odvětví: Universal
| Dimension (LxW) | 7x3.5 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | M3-M |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Bmax(S) | 4,5 mm |
| Bs | 3,5 mm |
| dn | 1 mm |
| G1 | M3-M |
| H | 8 mm |
| LG1 | 3 mm |
| Lmax.(S) | 7,5 mm |
| Ls | 7 mm |
| SW1 | 5 mm |
| Z (Stroke) | 0,8 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Dimension (LxW) | 7x3.5 |
| Suction force (-600mbar) | 1 N |
| Volume | 0,03 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 3 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 2 mm |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 2 g |
| Product family | SGON |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace