Schmalz

Tilaustiedot

Suction cup SGON (elastomer part + connection nipple) is delivered unassembled. The delivery consists of:

  • Suction cup of type SGO – elastomer part, available in various dimensions (LxW) and materials
  • Connection nipple of type SA-NIP – available with various threads
  • Cups of the size 24 x 8 mm and larger are delivered with a two-ear clamp


Available spare parts: suction cup SGO, connection nipple SA-NIP, two-ear clamp

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SGON 7x3.5 NBR-55 M3-AG

Osanro: 10.01.01.00489

Flat suction cup (oval) for long and also curved workpieces

Toimialat: Yleiskäyttö

Dimension (LxW)7x3.5
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM3-M
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
Bmax(S) 4,5  mm
Bs 3,5  mm
dn 1  mm
G1 M3-M
H 8  mm
LG1 3  mm
Lmax.(S) 7,5  mm
Ls 7  mm
SW1 5  mm
Z (Stroke) 0,8  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for rubber parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3.
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Dimension (LxW) 7x3.5
Suction force (-600mbar) 1  N
Volume 0,03  cm³
Workpiece radius min. (convex) 3  mm
Hose inner diameter (recom.) d 2  mm
Number of folds 0
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 2  g
Product family SGON
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin