SGON 7x3.5 NBR-55 M3-AG
Parça no.: 10.01.01.00489
Uzun ve uzun süreli kullanım için düz vantuz (oval) ayrıca kavisli iş parçaları
Endüstriler: Genel
| Boyutlar (LxW) | 7x3.5 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Bağlantı | M3-M |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bmax(S) | 4,5 mm |
| Bs | 3,5 mm |
| dn | 1 mm |
| G1 | M3-M |
| H | 8 mm |
| LG1 | 3 mm |
| Lmaks.(S) | 7,5 mm |
| Ls | 7 mm |
| SW1 | 5 mm |
| Z (İnme) | 0,8 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyutlar (LxW) | 7x3.5 |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 1 N |
| Cilt | 0,03 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 3 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 2 mm |
| Körük Sayısı | 0 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Ağırlık | 2 g |
| Ürün ailesi | SGON |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon